??
Baixar modelos em CAD
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
BALLUFF BAE LX-VS-LR170
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descrição:
Iluminação para sistemas e máquinas de visão
Lista de peças
BALLUFF BAE LX-VS-LR170
VERF
Disponibilidade
no more available
BC
Código do pedido
BAE00AZ
TC
Designação do artigo
BAE LX-VS-LR170
PX
Vista do produto
46095_02
TECH
Técnica. Detalhes
Tech. Details
ICON
W
Peso
0.200 Kg
TRAFFIC
Número de alfândega
94054099
DESCRIPT
Description
Connection = Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.30 m, Version = Strip light, Dimension = 13 x 197.5 x 18 mm, Rated operating voltage Ue DC = 24 V, Current draw max. = 375 mA, 750 mA (Boost mode), Operating mode = Normal, Boost, Digital inputs = Trigger, Material = Aluminum anodized, black Glass, Illumination area = 160 x 10 mm, Light type = LED, red light, Wave length = 617 nm, Ambient temperature = -10...55 °C, Approval/Conformity = CE, WEEE, IP rating = IP54
CAE
EPlan
Previews
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code